台灣 | 中文(繁體)

產品專屬標準(C類標準)的概述

產品標準

產品專屬標準(C類標準)的概述

C類標準為產品標準;包含參照B類標準的特定機械設備的詳細要求。由兩個機構負責擬訂這些標準,CEN負責制訂歐洲標準,CENELEC負責制訂電氣法規。

最重要的C類標準

沖床  
油壓沖床 EN 693
機械沖床 EN 692
折床 EN 12622
氣動沖床 EN 13736
塑膠及橡膠機具 EN 289
工業機器人   
第1部份機器人。第2部分機器人系統與整合 EN ISO 10218-1/2
協作機器人 ISO TS 15066
綜合加工機 EN 12417
紡織機械設備 EN ISO 11111-1至-7
木工機械 EN 940、EN 1218-1、EN 848-1至-3
雷射加工機 EN ISO 11553-1至-3
包裝機 EN 415-1至-10
雷射加工機 EN ISO 11553-1至-3
造紙機 EN 1010-1至-4
熱成型機  EN 422、EN 12409
車床 EN ISO 23125
金屬壓鑄設備 EN 869
連續搬運設備(輸送裝置) EN 619
動力操作閘門 EN 12453
自動導引車輛(AGV) EN ISO 3691-1至-5

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw