台灣 | 中文(繁體)

CE標章

必須在合規性聲明中註明哪些資訊/標準:EN ISO 13849-1:2008或EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

在命名適用標準方面,並無一般性適用規格。

我們從實務經驗,建議下列資訊:
EN ISO 13849-1:2008機械設備安全—控制系統的安全相關零件—第1部份:一般設計原理(含修正AC:2009)

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw