台灣 | 中文(繁體)

CE標章

若裝置符合EN ISO 954-1類別3的「安全停止」功能,是否能假設它是經過充分測試、具備符合EN ISO 13849-1標準的50年平均危險故障時間 (MTTFd) 的元件?

並不能將符合EN ISO 954-1類別的元件,直接分類成符合EN ISO 13849-1的「經充分測試的元件」。但可安心假設,在安全性方面這些元件可視為優於「經充分測試」,因為類別3能比類別1提供更高的防錯保護。

結論:假設其為「經充分測試元件」是完全合理。然而,若製造商未提供更多以類別3規格為基礎的更深入的資訊,那或許最多只能假設10年的MTTFd。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw