台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

在機械設備上實施遠端維護時,適用哪些安全規定?

問題:哪些安全性規定適用於機械設備的遠端維護/遠端控制(服務)?哪些條件下才能存取客戶工作場所的機械設備?是否有正確建置的標準規格/範例?

回答:機器的風險評估須考量每個階段。遠端維護也是一個生命階段/操作模式,必須加入風險評估。適用下列通則:不因遠端維護而導致危險發生。

無特定的遠端維護標準。或者,也可以參考其他規格:
部分C標準鎖定特定問題,例如適用於機器人系統的EN ISO 10218-2。
在第5.6.5 a)-k) 條中有關於遠端存取的說明。

其他相關要點:
- 若在遠端服務過程中連線失敗,會發生什麼事?
- 安全性問題的考量(未經授權的操作)。

這是一個複雜的議題。唯有深入瞭解應用,才能精準回答問題。若您需要顧問服務,請寄電子郵件至sales@pilz.de與我們聯絡。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw