台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

可採用哪些功能安全數值來計算PT100感測器的安全功能 (以PAScal)?例如,在通用資料庫中,是否有適合氣動元件的標準化數值?

您可以採用下列數值來計算PAScal中的安全功能:

在標準EN ISO 13849-1的附錄C中,列出自動化技術元件的規範性數值。表格C1顯示易耗損的元件。B10d值是針對相對應元件註明的,但液壓元件為例外。
(B10d值代表10%的元件發生危險檢出之前的週期循環數。)

表格C2-C7顯示電子元件。本案例有註明MTTFd值。(MTTFd值為統計數值,其判定方式是基於使用元件的故障發生機率,進行耐久性測試或可靠性預測。測試使用元件的品質時,會將此因素納入考量。)
此處並未說明溫度感測器的詳細規定。但依據其描述,我們建議您以其實際的元件來建構您的系統。

一般適用下列原則:計算PT100以及與PT100相連的任何評估裝置或量測放大器。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw