台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

多快會出現「可察覺的危險?」,我們可在哪裡查看資料?

並沒有標準速度讓我們能及時偵測該速度所產生的危險。

但有一些限制值,例如在VDI 2854中,可顯示何處有不含夾點或剪切點的危險移動,其速度應限制為15m/分。而在有夾點或剪切點的危險移動處,則不得超過2m/分。

請注意:這些數值可能會被其他Type C標準以不同方式定義,因此必須依逐一審核。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw