台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

機器的組裝/指令的法規/重大改變?

一間經營電鍍業務的廢水處理廠正在現代化。工廠設備包含各種貯存槽(某些還配備攪拌器)、箱型壓濾機、各種不同泵浦和閥門,以及量測技術(流率、填補等級、溫度、pH值)和一個共用的控制機櫃。必須更換不同泵浦、箱型壓濾機、量測技術和整組控制系統。量測技術和自動化,包括控制機櫃,皆來自供應商。工廠設備建構工作由客戶與箱型壓濾機的供應商一起實施。

問題1:這是否為「機器的組裝」?
問題2:若是,則由誰指令合規性?
問題3:這是否為「重大改變」,因此必須將工廠設備視為新工廠設備來處理?

答:

關於1) 電鍍工廠屬於機械指令的列管範圍。由於製程連結,因此上述案例並非機器的組裝。

關於2) 每家機器製造商需遵循機械設備的成品和半成品的機械指令。

組裝可以有多種形式:
須依訂購/委託的內容。明確說明這個問題。若無契約聲明,操作人員就必須將產品上市,並為工廠設備或機器總成進行CE認證。

範例A:某公司受委託將小型馬達更換成較大的馬達。
範例B:某公司受委託將小型馬達更換成較大的馬達、檢查工廠設備是否有重大改變,以及是否需要重新建立CE合規性。

在範例A中,並不清楚誰負責CE合規。因此可能必須由操作人員承擔責任。在範例B中,清楚說明由誰提供服務。

至於3) 無法提供全面的解答(需依個案仔細評估)。需要瞭解轉換前後情況。因此現場檢測是相當重要。BG的判讀文件或許能提供有效的幫助。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw