台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

「輕微傷害」和「嚴重傷害」的定義為何?

身為設計工程師,我需要進行安全相關評估,以定義安全設備。我必須評估潛在危險及可能產生的傷害。由於工人必須要直接進出,因此無法完全排除危險。問題是:「輕微傷害」和「嚴重傷害」的定義為何,因為某些安全技術是參考其定義?

在選擇控制措施時,可使用EN ISO 13849-1的風險圖。
傷害的嚴重性分類,包括下列區別

S1:輕微 (通常可復原) 傷害;
預期能完全治癒,不會造成持久性症狀和損害的傷害。例如:刮傷、瘀傷、輕微割傷等

S2:嚴重 (通常無法復原) 傷害,包括死亡;
預期可能無法痊癒的傷害。例如:斷肢、無法復原的瘀傷、失明、死亡。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw