台灣 | 中文(繁體)

作業安全性

對於230V工作電壓,PNOZ單元是否滿足符合EN 50178的啟動和輸入電路的PELV條件?這些資訊記錄於何處?

關於操作電壓的資訊記載於相關使用說明中。

例如,PNOZ X3的操作指示說明包含下列注意事項:


關於過電壓類別III的注意事項:
若裝置上出現電壓高於低電壓 (>50 VAC或>120 VDC) 的情況,相連接的操作人員元件和感測器就必須具備至少250 V的絕緣電壓。

在操作指示說明中顯示本注意事項的裝置,符合EN 50178標準的PELV規定。

在操作指示說明中未顯示本注意事項的裝置,則不符合EN 50178標準的PELV規定。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw