台灣 | 中文(繁體)

作業安全性

取得「認證機械安全專家」需要哪些資格?

CMSE - 認證機械安全專家的培訓,涵蓋機械設備安全的複雜技術性問題。培訓提供必要的技術知識—從法規、標準和安全防護技巧,到功能安全領域的詳細內容。讓您瞭解從危險分析到安全概念的建立,以及工廠和機械設備上市正確流程等知識。


課程包含下列主題單元:
單元1:安全簡介:健康和安全保護、相關安全法規的介紹、僱主和設計工程師的責任。
單元2:機械設備安全和職業安全:與機械設備、工作設備使用指令、CE標章相關的法規
單元3:風險評估:符合ISO 12100標準的風險評估、風險評估的方法學
單元4:機械防護裝置:電子安全和其元件、安全元件的分析、需求和應用
單元5:控制系統的功能安全:功能安全ISO 13849-1的規格、符合EN ISO 13849-2的驗證、EN ISO 13849-1的措施和建置;IEC 62061;EN ISO 4413 (液壓)和EN ISO 4414 (氣動)


在www.cmse.com也可找到更多詳細資訊

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw