台灣 | 中文(繁體)

標準專業知識

執行EN ISO 13849-2驗證時,應遵循哪些步驟?

問題:安全功能符合標準的驗證:ISO 13849-2包括多個流程,例如分析、測試、驗證。您如何使用它們來推衍出結構,呈現出驗證的結果?是否可以說,確效「驗證」並不存在,而是在以結構化的方式執行所有活動(例如測試、分析、功能測試等)都代表驗證?

回答:符合EN ISO 13849-2的驗證包括多個步驟,視應用的複雜度而定。確效包括與安全功能相關的量化證據(效能等級的驗證)、功能測試、以及其他功能分析和測試—包括說明文件。
因此正如在問題中所解釋過的,驗證是涉及分析和功能測試的所有不同步驟,以及完整的說明文件。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw