台灣 | 中文(繁體)

標準專業知識

若因手動升降器的升降速度低,就可以不必要採取任何額外的安全措施來防止夾傷,這是否正確?

若因手動升降器的起降速度較慢(限制值2m/每分鐘),就可以不需要採取任何防止向下或向上移動負載碾壓的額外安全措施(安全圍欄、光柵、壓力感測裝置邊緣)?是否有相關的C標準 (例如適用於升降台的DIN 1570)?

通常必須為起降裝置製作風險評估。必須依據該風險評估來建造起降裝置,並提供安全防護。

若起降裝置屬於EN 1570-1規定的範圍,則適用本標準。


其他資訊:

機械設備安全的第一步:風險評估

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw