台灣 | 中文(繁體)

標準專業知識

機器的控制機櫃是否需要遵循DIN EN 61439-1或DIN EN 60204-1?

...我們常將機器專用的現成控制機櫃提供給機器製造商。本案例中,控制機櫃符合DIN EN 61439-1的低電壓配電盤和控制裝置組件嗎?或是須適用DIN EN 60204-1?


標準不具拘束力,只是遵守指令規格的工具。

在上述情況,它可以是EMC或低電壓指令。

這個問題沒有全面的解答。我們以舉例方式說明兩種情況:

1) 您只建造控制機櫃 (電子設計為客戶所有)。
在這種情況下,客戶必須將控制機櫃連同機器一起進行CE認證。
2) 若電子設計在您營業場所內,您必須對控制機櫃進行CE認證,並提供符合低電壓指令和EMC指令的合規性聲明。您適用歐盟公報中同時針對這兩種指令發佈的相關標準。

對於上述安裝以及控制機櫃使用的元件方面,並無法在遠端清楚定義標準。建議:在每種標準中定義範圍。在這個基礎上,記錄為何適用某項標準 。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw