台灣 | 中文(繁體)

標準專業知識

EN 619說明了在防護區域(安全柵欄)內未有防護的輸送線範圍。此輸送能否視為已無法再由輸送帶>/=1000mm高度進行取放?在此是否不需要額外的防護裝置?

規範背景

EN 619適用下列情況:

  • 若連續循環輸送帶的高度為最少1公尺,且用來做為其本身的障礙物,則須將它固定在地板上,且必須將輸送機下方的開口關閉。
  • 若預計會使用連續循環輸送帶來進出危險點,那麼依據風險評估,就必須加強進出管制。

在此可適用EN ISO 13857。

EN ISO 13857適用下列情況:


在EN ISO 13857的表格 (跨頁) 中,註腳明訂下列事項。

  • 不包含低於一公尺的結構,因為它們不足以限制進出。
  • 不得在無額外防護措施的情況下,使用低於1.4公尺的結構。

結論:


若預計會使用連續循環的輸送帶來進出危險點,那麼就必須將該點納入風險評估考量。在此須依據3階段計劃按步驟採取額外的措施
1.設計
2.技術
3.使用者資訊

措施可以是:
- 護蓋 / 安全圍欄
- 入口通道
- 安全光電 / 安全光柵

但這仍需視個別應用而定。必須確保機器的工作分配。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw