台灣 | 中文(繁體)

標準專業知識

例如,若輸送機未安裝在機殼中,是否有明訂輸送機上的最高減速?

安全減速和連續流動輸送機

連續裝卸設備和系統適用的C標準EN 619:2002,僅註明人員在輸送機上行進時的速度。包括:

人員可在上面行走的連續流動輸送機:
地板高度:0.3 m/s的輸送速度
地板高度上0.3m:0.15 m/s的輸送速度
完整圍欄:0.5 m/s的輸送速度

VDI 2854也涉及安全、減速的相關問題。
這說明在人員有時間從危險事件疏散時,
該速度即視為安全。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw