標準 EN ISO 12100:2010””機械設備安全 - 設計通則 - 風險評估及風險降低”從 2011 年 4 月 8 日起,即已發佈在歐盟官方的公報中。因此,該標準從此日期起即適用「推定合規」。
EN ISO 12100:2010 – 機械安全的核心標準
標準 EN ISO 12100:2010 是合併 EN ISO 12100-1、EN ISO 12100-2 及 EN ISO 14121-1 而來;如今代表機械安全的核心標準。在2013年11 月30日之前仍適用於之前的整併標準 (EN ISO 12100-1、EN ISO 12100-2、EN ISO 14121-1)。
沒有任何技術變更
公告 ISO/TC 199 N 833 聲明,三項標準的整併並無任何技術變更。技術變更僅限於與修訂過的機械指令2006/42/EC相關的內容。因此不需要針對新標準更新現有的說明文件 (例如風險評估、Type C標準)。
減少冗餘並簡化應用
整併為一項標準可以減少冗餘,並旨在使該標準的應用更加簡易。ISO/TC 199 N 833 出版內容的表格中,顯示舊標準的哪些部份已顯示於 EN ISO 12100:2010的哪些章節。