台灣 | 中文(繁體)

標準專業知識

Type A、B和C 標準有何差異?

Type A標準是基本安全標準,涵蓋所有機械設備的基本概念、設計原理。

Type A標準的範例:

  • EN ISO 12100 - 一般設計原理

Type B標準是通用安全標準,涵蓋安全概念及廣泛機械設備類型的某種安全防護類型。此外,有兩種B標準類型,Type B1標準適用於特定安全概念,而Type B2標準則適用於安全防護。

Type B1標準的範例:

  • EN ISO 13849-1/-2 - 控制系統的安全相關零件
  • EN ISO 13855—防護裝置定位

Type B2標準的範例:

  • EN ISO 13851 - 雙手控制裝置和
  • DIN EN ISO 14120 - 固定防護裝置 

Type C標準是處理特定機器或機器群組適用的詳細安全性規定的機器安全標準。

Type C標準的範例:

  • EN ISO 16092-3 - 液壓沖壓機
  • EN 415, 1-10 - 包裝機
  • EN 12409 - 熱成型機

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw