台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

規定何時應使用緊固維持元件?

一旦將固定防護裝置拆除,機械指令 (MRL) 2006/42/EC要求固定系統須與防護裝置或機械設備保持相連。

不過,也應該考慮MD附錄I的「一般原則」。它們僅註明可預期的異常情況下使用機械設備而相對應危險時,才適用的重要健康和安全規定所明訂的義務。若無相對應危險存在的情況下,可以使用「一般」的固定系統。應該在風險評估中清楚載明。

緊固維持元件是無法依據說明的指導原則,或是以安全防護裝置本身的標示來更換的。

DIN EN 953:2009 (第7.2條) 中有緊固維持元件需求的規定。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw