台灣 | 中文(繁體)

安全相關設備

是否能儘可能串聯連接多個緊急停止按鈕開關,以簡化電路(設計為類別4)?

在類別4架構中,可串聯連接多個緊急停止按鈕開關,因為
緊急停止是次要防護裝置。

它假設在危險情況下,緊急停止才會運作 - 且只會有一個緊急停止按鈕開關運作。
由於風險評估是工業安全法規的一部份,操作人員必須訂定安全功能的檢測時間間隔,以及檢測形式。

在本案例中的限制為何?
限制與要求的效能等級有關。這是因為串聯連接多個安全元件會導致整體效能變差。若您可以串聯連接緊急停止按鈕開關方式達成要求的PL,那麼其數目並不會不適當。

依據標準EN ISO 13849,每個開關是否都被列為SRP/CS?
在安全評估中,您可以串聯連接所有緊急停止開關,即只需要建立一個SRP/CS。
然而如上述,串聯連接可能會讓PL變糟,因此需要建立多個SRP/CS。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw