台灣 | 中文(繁體)

小型控制器

可程式控制系統 PNOZmulti 2

在 PNOZmulti 2 的基本裝置 PNOZ m B0 中,有哪些可程式的輸入/輸出?

PNOZmulti 2 基本裝置 PNOZ m B0 有 20 個安全輸入,其中最多 8 個可程式設定做為標準應用的輸出。除了 4 個安全半導體輸出外,還有 4 個半導體輸出可程式設定做為標準應用的輸出或測試脈衝輸出。

各個可程式輸入/輸出需要的函數可在 PNOZmulti Configurator 中設定。例如,標準輸出適用於傳遞訊息至較高層級的控制器。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw