台灣 | 中文(繁體)

小型控制器

軟體小型控制器

軟體工具 PNOZmulti Configurator 有哪些不同的授權模式?

  • 展示授權:成功安裝此授權後,可使用展示版的 Configurator。初始測試/軟體新手上路不需要其他授權。
  • 基本授權:單一使用者授權,發給單一用戶(須提供公司名稱與地點/專案)。
  • 使用者授權:有折扣的授權,用於額外的工作站,發給基本授權的用戶。
  • 精簡版授權:限於使用基本裝置 PNOZ m0p 與基本裝置 PNOZmulti Mini 的授權,可在一部工作站上使用。
  • 多使用者授權:多使用者授權,可依據工作站數量增加授權數量(最多可授權 25、50、100 及 100 部以上)
  • 專案授權:用於在合約限制的架構內使用軟體的授權。
  • 基本/使用者/多使用者/專案升級授權:可讓授權用戶升級為新版軟體的折扣授權。
  • 時間限制授權:限制使用 2、3 或 4 個月的基本授權。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw