台灣 | 中文(繁體)

小型控制器

可程式小型控制器 PNOZmulti Mini

小型控制器 PNOZmulti Mini 是否可用安全輸入及輸出擴充?

是,但擴充幅度有限且僅限於 PNOZ mm0.1p/mm0.2p 基本裝置!

  • 輸入:PNOZmulti Mini 可透過分散式輸入擴充(PDP67)
  • 輸出:PNOZmulti Mini 可透過 PNOZsigma 產品系列的接點擴充模組 PNOZ s22 等裝置擴充。本產品具備兩個可獨立切換的獨立繼電器輸出,各輸出分別具有 3 組 N/O 接點。另外也可以使用 PNOZsigma 系列的接點擴充模組,如 PNOZ s7、s7.1、s7.2、s10、s11。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw