台灣 | 中文(繁體)

小型控制器

可程式小型控制器 PNOZmulti

可程式小型控制器 PNOZmulti 的產品區結構為何?

小型控制器 PNOZmulti 的產品區分為三個產品範圍:

  • 最新世代 - 可程式控制系統 PNOZmulti 2 - 包含多種緊湊式(45 mm)的基本裝置(如 PNOZ m B1 及 PNOZ m B0),具備顯示器。搭配不斷推陳出新的擴充模組,可適應個別應用。
  • 小型控制器 PNOZmulti Mini 包括 3 種緊湊式(45 mm)的基本裝置,具備顯示器。基本裝置 PNOZ mm0p 並非模組化且不可擴充。另有適用於更廣泛溫度範圍的裝置版本,但不具備顯示器。其他兩種基本裝置皆為模組化,並可透過通訊及 Fieldbus 模組擴充。PNOZsigma 產品系列的模組可供接點擴充使用。此產品範圍不提供專屬輸入及輸出模組。
  • 安全系統 PNOZmulti 於 2002 年上市,用於各種應用。本系統包括各種基本裝置(寬 135 mm)及擴充模組。

軟體工具 PNOZmulti Configurator 是以上全部三種小型控制器通用的便利工具。此工具只需透過電腦即可程式設定硬體和建立安全迴路。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw