台灣 | 中文(繁體)

繼電器

安全繼電器 PNOZpower

使用安全繼電器PNOZpower切換時,可以承受的最大附載是多少?

這取決於使用的安全繼電器:

AC1於230 V時 最大電流16 A /最大功率4000 VA
AC1於400 V時 最大電流10 A /最大功率4000 VA
AC1於500 V時 最大電流8 A /最大功率4000 VA
AC3於240 V時 最大功率3 kW
AC3於400 V時 最大功率5.5 kW
AC3於500 V時 最大功率4 kW
DC1於24 V時 最大電流16 A /最大功率400 W

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw