台灣 | 中文(繁體)

繼電器

安全繼電器PNOZ X

是否有安裝高度較低的安全繼電器PNOZ?

是,安全繼電器PNOZ X2.1 C有著80 mm的較低安裝高度。「一般」高度介於94到101 mm之間,視使用的連接端子而定。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw