台灣 | 中文(繁體)

繼電器

安全繼電器PNOZsigma

整體接點的短路偵測會如何運作?

安全繼電器PNOZsigma上的整體接點短路偵測,在第一組電路(S11到S12)會以24 V運作,第二組電路(S21-S22)會以0 V運作。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw