台灣 | 中文(繁體)

繼電器

安全繼電器PNOZsigma

安全繼電器PNOZsigma的接點擴充模組是否可以連接PNOZsigma產品系列的所有基礎主模組?

是,PNOZsigma產品系列所有的接點擴充模組都可連接到同系列的安全繼電器基礎主模組。只有接點擴充模組PNOZ s22例外 - 此擴充模組僅能和速度監控器PNOZ s30,以及和小型控制器PNOZmulti Mini的基礎主模組PNOZ mm0.1p與PNOZ mm0.2搭配使用。

接點擴充模組可用來增加基礎主模組中即時安全接點上的可用接點數量。

  • PNOZsigma基礎主模組:PNOZ s1、PNOZ s2、PNOZ s3、PNOZ s4、PNOZ s4.1、PNOZ s5、PNOZ s6、PNOZ s6.1、速度監控器PNOZ s30。
  • PNOZsigma接點擴充模組:PNOZ s7、PNOZ s7.1、PNOZ s7.2、PNOZ s8、PNOZ s9、PNOZ s10、PNOZ s11、PNOZ s20、PNOZ s22。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw