台灣 | 中文(繁體)

控制器

軟體

提供哪些程式編譯語言?

PAS4000軟體平台包含數個編輯器,適用於PLC程式編譯和設定,以及軟體模塊。會依據選擇的控制系統來對您提供程式編譯語言。

可以符合EN/IEC 61131-3標準的方式,在PAS IL (指令表)、PAS STL (結構化文字) 和PAS LD (階梯圖) 中程式編譯控制系統PSSuniversal PLC。也提供圖形化程式編輯器PASmulti,以便為PSSuniversal PLC進行簡單的組態設定及程式編譯。

控制系統PSSuniversal multi只能使用PASmulti編輯器進行程式編譯和組態設定。在此情況下無法使用其他程式編譯語言。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw