台灣 | 中文(繁體)

控制器

PLC控制器和I/O系統

自動化系統PSS 4000中的控制系統PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi之間主要的差異為何?

控制系統PSSuniversal multi是控制系統PSSuniversal PLC的精簡版本。PSSuniversal multi並不提供下列功能,但PSSuniversal PLC能提供:

  • 只能透過編輯器PASmulti進行程式編譯 / 組態設定,無法提供符合EN/IEC 61131-3標準的程式編譯
  • 無可暫存的變數條件
  • 無標準程序資源
  • 最多可連接5個SafetyNET p系統用戶
  • 無Profinet
  • 無Ethernet/IP
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw