台灣 | 中文(繁體)

控制器

PLC控制器和I/O系統

控制系統PSSuniversal如何與其他控制系統交換?

在更換控制系統PSSuniversal時,可能不需要透過工程設計軟體PAS4000執行新裝置命名。藉由更換可重複使用,包含裝置的命名資料和裝置專案的現有抽取式資料儲存媒體,即可將現有的PSSu系統的裝置命名資料和裝置專案傳輸至更換裝置。

先決條件:
交換的PSSu系統必須為其初始狀態,或必須在交換之前,為PSSu系統實施初始化重設。
流程:

 

  1. 將現有的PSSu系統切換至STOP狀態,並拆下電壓供應接頭。
  2. 解除安裝現有的PSSu系統。
  3. 將抽取式資料媒體從現有PSSu系統的主要模組拔除,並插入更換裝置中。
  4. 安裝更換裝置。
  5. 將電壓供應接頭插入更換裝置中。
  6. 若要傳輸裝置命名資料和裝置專案,請依下列步驟:
    • 按下更換裝置主要模組上的重設按鈕超過5秒
    • 操作人員需執行裝置命名的特殊動作:
    • 放開重設按鈕 - 按下重設按鈕 - 放開重設按鈕
    • 必須在10秒內執行操作人員特殊動作,否則傳輸將會中止。
    • 一旦已傳輸命名資料和裝置專案,更換的PSSu系統就會重新啟動;其行為與重新啟動 / 重新開機命令相同。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw