台灣 | 中文(繁體)

感測器技術

安全光電設備PSENopt

安全光柵的解析度代表什麼意思?

裝置的解析度可以理解為一個不透明物體在光束所形成的掃描範圍中,必須能夠完全遮蔽至少其中一個光束的最小尺寸。

解析度與需要保護的身體部位有密切的關聯。

  • 手指防護= 14mm
  • 手部防護= 30mm
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw