台灣 | 中文(繁體)

感測器技術

非接觸式磁性安全開關 PSENmag

為什麼只有某些型號的PSENmag適合用於串聯連接,它與單獨連接使用的PSENmag有何不同?

  • 單獨連接的PSENmag有一個可以限制切換電流的內部電阻器。接點的使用壽命會因此增加。若串聯多個單獨連接用的 PSENmag 安全開關,電抗會隨之增加而導致評估裝置無法再啟動。
  • 串聯連接的PSENmag沒有內部電阻器。而多重介面 PSEN ix1 可以在這些感測器上處理這個限制電流。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw