台灣 | 中文(繁體)

IEC/ISO 17305

規劃中的IEC ISO 17305標準是EN ISO 13849和IEC 62061標準的合併。在未來,它會規範工廠設備和機械設備的功能安全,以及需要考量的措施和步驟。
 

IEC/ISO 17305預計從2016年開始實施

IEC/ISO 17305預計在2016年推出,有2年的過度期。這項標準的合併將適用於全球。它的目標是實現標準化和簡單化。藉此取代目前的EN ISO 13849和IEC 62061,未來只有IEC/ISO 17305這一項標準。
 

哪些標準會被取代?

  • EN ISO 13849:EN ISO 13849-1是目前機械設備安全領域中安全相關控制系統設計的主要標準。它亦在歐盟公報中,以機械指令的名義發佈的協調標準。
  • IEC 62061:EN/IEC 62061說明機械設備安全相關電氣控制系統的實行方法,並檢查機械設備從設計階段到報廢的整個產品週期。IEC 62061亦已在歐盟的公報中列為協調標準。
     

新標準IEC/ISO 17305有哪些優點?

將兩種標準合併成IEC/ISO 17305,工廠設備和機器製造商帶來了諸多方便:

  • 兩項標準合併為一個國際通用標準,簡化了許多作業。
  • 與現在標準相比在程序上並無變更。之前已適用EN ISO 13849和IEC 62061的工廠設備和機器製造商不需更改他們的程序。
  • 將以更清晰、更簡潔的形式發布。。

負責的標準委員會(包括Pilz皮爾磁的專家)長期致力於開發國際化和經濟的解決方案,以達成工廠設備和機器製造商對工廠設備和機械設備安全的目標。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw