text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 312 產品
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
用於 PSENscan 的連接纜線,17-pin M12 母接頭,直式,A 編碼,有屏蔽,纜線長度:2 m

根據要求
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
用於 PSENscan 的連接纜線,17-pin M12 母接頭,直式,A 編碼,有屏蔽,纜線長度:5 m

根據要求
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
用於 PSENscan 的連接纜線,17-pin M12 母接頭,直式,A 編碼,有屏蔽,纜線長度:10 m

根據要求
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
用於 PSENscan 的連接纜線,17-pin M12 母接頭,直式,A 編碼,有屏蔽,纜線長度:20 m

根據要求
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
用於 PSENscan 的連接纜線,17-pin M12 母接頭,直式,A 編碼,有屏蔽,纜線長度:50 m

根據要求
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
連接纜線,12-pin M12 公接頭,直式,A 編碼,12 x 0.25 mm²,5 m

根據要求
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
連接纜線,12-pin M12 母接頭,直式,A 編碼,12 x 0.25 mm²,10 m

根據要求
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
連接纜線,12-pin M12 母接頭,直式,A 編碼,12 x 0.25 mm²,20 m

根據要求
CABLE/M12/CLIP
C1000079
用於插件接頭的防操縱保護並防止意外 斷開連接,用於單次使用,4 件用於固定 4 個 M12 插件接頭

根據要求
CABLE/M8/CLIP
C1000080
用於插件接頭的防操縱保護並防止意外 斷開連接,用於單次使用,4 件用於固定 4 個 M8 插件接頭

根據要求
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

根據要求
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
連接線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,屏蔽, 適用於鏈接,4-pin,接頭直式 M12 D 編碼,在接頭 直式工業 Mini I/O 上,纜線長度:5 m ...

根據要求
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
連接線,電源供應,5-pin 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L 編碼,直式,L 編碼, 導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:3 m ...

根據要求
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
連接線,電源供應,5-pin M12 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L 編碼,直式,L 編碼, 導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:0.5 m ...

根據要求
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5- pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34 mm²,纜線長度:20 m ...

根據要求
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
連接線,電源供應,5-pin 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L 編碼,直式,L 編碼, 導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:5 m ...

根據要求
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
連接線,電源供應,5-pin M12 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L 編碼,直式,L 編碼, 導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:10 m ...

根據要求
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5- pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34 mm²,纜線長度:0.5 m ...

根據要求
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5- pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34 mm²,纜線長度:10 m ...

根據要求
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
連接線,電源供應,5-pin 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L 編碼,直式,L 編碼, 導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:20 m ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途