關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"632021","name":"PSEN opII3H-s-30-030","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JV"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCs EAC (Eurasian) TÜV |
ESPE 類型 | 3 |
Sensor principle | Infrared |
防護高度 | 300 mm |
解析度防護等級 | 手部 |
操作範圍 (m) | 0.2 - 18 m |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 850 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
環境溫度 | -25 - 60 °C |
濕度等級 | 50°C 時 95% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | IEC 61496-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
衝擊標準 1 用支架 | 進階支架套件 |
加速度衝擊符合標準 1 | 40g |
衝擊標準 2 用支架 | 進階支架套件 |
加速度衝擊符合標準 2 | 50g |
衝擊標準 3 用支架 | 旋轉安裝 |
防護等級,外殼 |
時報
反應時間 | 5.9 ms |
機械數據
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
電纜最大長度 | 50 m |
外殼材質 | 鋁 |
材料端蓋 | Zn |
材質前螢幕 | PC |
高度尺寸 | 304 mm |
寬度尺寸 | 35 mm |
深度尺寸 | 40 mm |
淨重 | 1010 g |
毛重 | 2320 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代碼 | 4046548076264 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272704 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002549 |
體積 | 0 |
調試的配件
可選的配件
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
套件包含
反射鏡長度 900 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-090」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 750 mm。
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
套件包含
反射鏡長度 600 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-060」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 450 mm。
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
套件包含
反射鏡長度 1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-120」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1050 mm。
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
套件包含
反射鏡長度 1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-195」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1800 mm。
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
套件包含
反射鏡長度 1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII MirrorColumn-165」、固定螺絲及「PSEN opII
可調式底座」。與 PSENopt 和
PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,保護範圍長度可達 1500 mm。
PSEN opII protective column-195 Set
632509
套件包含用於
長度可達 1950 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-195」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-165 Set
632508
套件包含用於
長度可達 1650 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-165
632503
用於
長度可達 1650 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-165」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-120
632502
用於
長度可達 1200 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-090
632501
用於
長度可達 900 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-90」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-060
632500
用於
長度可達 600 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-60」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-120 Set
632507
套件包含用於
長度可達 1200 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-090 Set
632506
套件包含用於
長度可達 900 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-90」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免嚴強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-060 Set
632505
套件包含用於
長度可達 600 mm 的安全防護光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-60」、
固定螺絲及「PSEN opII 可調式底座」。保護
防護光柵避免強烈的機械撞擊。用於與
PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII protective column-195
632504
用於
長度可達 1950 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-195」。保護防護光柵避免強烈的
機械撞擊。用於與 PSEN
optII 系列的安全防護光柵一起使用。
PSEN opII mirror column-090
632033
反射鏡長度
900 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-090」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 750 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-060
632032
反射鏡長度
600 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-060」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 450 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII 可調式底座是用於「PSEN opII
反射鏡柱」的選購配件,可提供額外保護避免嚴重的機械
撞擊。反射鏡柱也可進行調整,以適應不均勻的
品質。
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN opII mirror column-195
632036
反射鏡長度
1950 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-195」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1800 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-165
632035
反射鏡長度
1650 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-165」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1500 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII mirror column-120
632034
反射鏡長度
1200 mm 的反射鏡柱「PSEN opII Mirror Column-120」。用於與 PSENopt 和PSENoptII 系列的防護光柵一起使用,
保護範圍長度可達 1050 mm。反射鏡柱是由
保護柱和整合式反射鏡組成。
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置),黑色,直式,5-pin,M12
母接頭(X2,發射器)上的 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼和 M12
母接頭(X3,接收器),黑色,直式,5-pin,A 編碼,
PUR,0.15 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於將
用於 PSENopt II 的發射器和接收器連接到 M12 埠(2FDI)。