text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN ml b 1.1 unit

產品料號: 570400
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和 致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23 m 纜線,單一連接

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 編碼式  
Reset type Power reset  
適合串聯連接 否  
單元類型 單位  
 
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1  
輸入點數量 2  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
電位隔離 S/C O 否  
S/C 輸出防短路 是  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-13  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼  
 
 
UL 殼體類型 類型 1  
脈衝長度鎖定/解鎖請求 350 - 400 ms  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
可提供逃脫釋放 否  
最大垂直偏移 +/-3.0 mm  
繞 X 軸最大角度偏移 +/-2.0 度  
繞 Y 軸最大角度偏移 +/-2.5 度  
繞 Z 軸最大角度偏移 +/-7.5 度  
最大偏移關閉方向 +/-2 mm  
類型 1 致動器 PSEN ml 1.1  
連接類型 M12, 8-pin male  
Cable lines LiYY 8 x 0.25 mm2  
產品材料 Zn  
鋁  
鍍鋅鋼  
不鏽鋼  
塑膠  
高度尺寸 217.2  
寬度尺寸 40  
深度尺寸 40  
淨重 1100  
毛重 1450  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1 %  
CAS號 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 條目存在 是  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代碼 4046548081725  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
體積 0  
 

可選的配件

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1.5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及 滑動門,包裝內容 = 2 個內六角螺絲 M5x16、1 個 安全螺絲含單向一字 M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
扇形門用把手單元,高度 80 mm
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 4.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及 扇形門用支架,包裝內容 = 2 個內六角 螺絲 M5x12、1 個安全螺絲含單向一字 M5x12
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
滑動門用把手單元
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 3.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
扇形門用把手單元,高度 70mm
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 3.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
扇形門用安裝支架,高度 70mm
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 2.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
扇形門用安裝支架,高度 80 mm
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 2.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
用於將 PSEN ml b 或 PSEN ml s 連接到 PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP 的 Y 轉接器,1 x 8-pin M12 母接頭,直式,2 x 5-pin M12 公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.25m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 0.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件。請確保盡可能 直接安裝此版本。採用訂購編號 570466 和 570467 的逃脫釋放裝置,彎折推拉纜線可降低功能性和 使用壽命。
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 0.75m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件。請確保盡可能 直接安裝此版本。採用訂購編號 570466 和 570467 的逃脫釋放裝置,彎折推拉纜線可降低功能性和 使用壽命。
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
逃脫釋放裝置用擴充件,25 mm 擴充元件, 不鏽鋼
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
用於對準小型安全門用 PSENmlock 致動器的轉接器:半徑 300-500mm。包裝內容= 1 個轉接器
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
PSENmlock 致動器用準心環。特別適用於 小型安全門。包裝內容 = 1 個準心環
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.5m,衛生設計 1,包裝內容 = 推拉纜線含 操作者元件及安裝配件
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
用於安全門系統 PSENmlock 的逃脫釋放裝置;包裝內容 = 逃脫釋放裝置及安裝配件
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
用於安全門系統 PSENmlock 的輔助釋放裝置;衛生設計 1; 包裝內容 = 輔助釋放桿及安裝配件
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
PSEN ml / PDP67 Y junction PR 570491
纜線,Y-轉接器,IP67,M12 母接頭(X3,感測器),黑色, 直式,8-pin,M12 公接頭(X1,評估裝置)上的 A 編碼, 黑色,直式,5-pin,A 編碼,PUR,0.2 m,4 × 0.25 mm²,黃色及 M12 公接頭(X2,評估裝置),黑色,直式,5-pin,A 編碼,PUR,PUR,0.2 m,4 × 0.25 mm²,黑色,用於連接 PSENmlock,僅適用於程序保護(無個人防護!)。
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
滑動門用安裝支架
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
40mm 標準輪廓用安裝支架
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m