text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN enc HTL 1024 ss

產品料號: 6Z000003
安全增量編碼器,每轉 1024 個脈衝,具有 HTL 介面,出軸式 10 mm,滑鍵相容。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
DC 耗電量 0.96  W
環境溫度 -40 - 90  °C
最大相對濕度 98%  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 100g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
連接類型 M23, 12-pin  
外殼材質 鋁  
高度尺寸 90.6  mm
寬度尺寸 58  mm
深度尺寸 72.2  mm
淨重 295  g
毛重 483  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN代碼 4046548095111  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27270502  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001486  
體積 3.357