關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"750101","name":"PNOZ s1 24VDC 2 n/o","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
產品料號: 750101
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線
接線,手動/自動啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V
DC,寬度:12.5 mm,插入式螺絲端子,監控
E-STOP 緊急停止、安全門。
請留意產品外殼顏色改變是暫時性,並不影響產品功能,
更多資訊請參考 Sales Information – 229402 .
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
般數據
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 2 W |
入口
輸入點數量 | 1 |
半導體輸出
電晶體輸出數量 | 1 |
使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
電壓 AC1 安全控制器 | 240 |
最大電流 AC1 安全控制器 | 3 |
電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
最大電流 DC1 安全控制器 | 3 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
最大電流 AC15 安全控制器 | 1.5 |
電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G. U. |
安全接點:先導工作 |
R300
B300 |
繼電器接點材料 | AgSnO2 |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 我/二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 | 螺絲式端子 |
端子樣式 | 插件 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
寬度尺寸 | 12.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
淨重 | 105 g |
毛重 | 115 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548025705 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
體積 | 0.186 |