text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 2 產品
PNOZ c2 24VDC 2n/o
710002
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:2 N/O,1 SC,手動啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,彈簧端子未插入, 用於評定配備 2 個 SC 輸出的感測器的安全繼電器, 精巧的高度。 ...

根據要求
PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
710001
PNOZcompact 安全繼電器(獨立),輸入:雙通道 接線含跨接點短路偵測,手動/自動啟動, 輸出:3 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,固定在 單元前側的彈簧式端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途