關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
實際產品可能有所不同
用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的類比擴充模組 AIO,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,輸入通道的數量:6,輸出通道的數量:2,對於 電流、電壓、RTD、輸出電壓範圍:±10 V、±11 V、±5 V、± 5.5 V、0…10 V、0…11 V、0…5 V、0…5.5 V,輸出電流範圍:0…20 mA、 0…24 mA、4…20 mA。
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548093117 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242290 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001422 |
體積 | 0 |
可選的配件
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
用於 PiBridge 以連接個別 Revolution Pi
模組的跨接。廣泛適用於所有 Revolution Pi 基礎與
擴充模組。