關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"Z9000017","name":"RevPI Connect RevPi Core Module","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
實際產品可能有所不同
開源 IIoT 閘道,RevPi Connect,基於 Raspberry Pi Compute 模組 3。配備 1.2 GHz 和 1 GB RAM 及 4 Gbyte eMMC Flash 記憶體的 QuadCore。兩個乙太網路插座、兩個 USB 插座、一個 Micro-HDMI 插座及 Micro-USB 插座。作為操作系統 ,該裝置具有配備 RT-Patch 的 Raspbian 調適版本, 外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 45 x 110.5 mm,防護等級:IP20。
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
ECLASS 參考特色 | 27242290 |
ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
可選的配件
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
用於 PiBridge 以連接個別 Revolution Pi
模組的跨接。廣泛適用於所有 Revolution Pi 基礎與
擴充模組。
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP 可用於為 RevPi Connect 配備 169 MHz 無線
M-Bus。擴充模組的前側有用於連接天線(單元未
隨附天線)的
SMA 插座,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x
110.5 mm,防護等級:IP 20。
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus 可用於為 RevPi Connect 配備 868 MHz 無線
M-Bus。擴充模組的前側有用於連接天線(單元未
隨附天線)的
SMA 插座,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5 mm,
防護等級:IP 20。
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN 可用於為 RevPi Connect 配備 CAN 匯流排
。在頂部上,該模組具有到 CAN
匯流排連接的 4-pin 接頭,波特速率:最高 1 MBit/s,外殼尺寸 (高 x 寬 x
深):96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20。
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
用於 ConBridge 以連接個別 Revolution Pi
模組的跨接。僅適用於與 RevPi Con
擴充模組連接的 RevPi Connect。