關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"311502","name":"PCOM sec br2","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
應用範圍 | 標準 |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 模組供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 5.5 W |
U2 的用途 | 週邊設備供電 |
電源類型 2 (V) |
24
24 |
電源電壓類型 U2 | DC |
U2 的容差 | -30 %/+25 % |
入口
數位輸入數量 |
1
1 |
輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
輸入類型符合 EN 61131-2 | 3 |
半導體輸出
電晶體輸出數量 | 1 |
公差外部電壓DC S/C | |
使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
USB接口
USB 主機介面的數量 | 1 |
乙太網路介面
乙太網路 IP 位址出廠設定 | 192.168.222.1 |
接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
乙太網路傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen接口
乙太網路介面數量 | 2 |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 - 60 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
電氣隔離
電位隔離 1 介於 | 週邊設備和模組供電 |
電位隔離類型 1 | 基本絕緣 |
機械數據
安裝位置 | 垂直 |
DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
連接端子 |
彈簧式端子
螺絲式端子 |
端子樣式 | 插件 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 96 mm |
寬度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 111.5 mm |
淨重 | 170 g |
毛重 | 180 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商業數據
Harmonized System Code | 85176200 |
EAN代碼 | 4046548086003 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242604 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001599 |
體積 | 0.617 |