text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

KUNBUS-GW EtherCAT

產品料號: Z9000010
模組化閘道 EtherCAT,用於基礎模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的通訊模組,最多可連接兩個不同 通訊模組,外殼尺寸(高 x 寬 x 深): 96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20,連接到現場總線 Fieldbus:2 個 RJ45,裝置功能:從屬端,最大資料長度輸入資料:512 Byte, 最大資料長度輸出資料:512 Byte。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
 
高度尺寸 96  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 110.4  mm
淨重 91  g
毛重 100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548093230  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242290  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001423  
體積 0  
 

必選的操作配件

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
用於 PiBridge 以連接個別 Revolution Pi 模組的跨接。廣泛適用於所有 Revolution Pi 基礎與 擴充模組。