text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 206 產品
PITreader
402255
PITreader 基礎主模組。RFID 身分驗證系統內容: 基礎主模組、接頭 [402307]。所需配件:PITreader 密鑰 轉接器。

根據要求
PITreader key adapter h
402308
1 個 PITreader 水平鑰匙轉接器 + 1 個螺帽。用於 PITreader 基礎主模組[402255] 的所需 配件。

根據要求
PITmode fusion
402251
PITmode 組合。包裝中的身分驗證及功能上安全 操作模式選擇系統。內容:PITreader 基礎主模組 [402255]、 PIT m4SEU [402250]、PITreader 鑰匙轉接器 h [402308]、接頭套件  [402 ...

根據要求
PIT m4SEU
402250
PITmode 安全評估單元。用於 操作模式選擇的安全評估單元。4 種操作模式 OM1 至 OM4 及 特殊模式 OM5。Key ID 介面用於傳輸傳收器密鑰的Key ID 編號。所需配件:PITreader 基礎 主模組 [402255 ...

根據要求
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
用於操作模式選擇的安全評估裝置的接頭組:PIT m4SEU [402250]。在彈簧端子版本中包含 1 個 4-pin、1 個 5-pin、1 個 8-pin 及 1個 12- pin 母接頭,直式纜線出口。

根據要求
PITreader key ye g
402260
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 授權可自由配置 顏色:黃色 材質:塑膠

根據要求
PITreader key ye 1
402261
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1的授權 顏色:黃色 材質:塑膠

根據要求
PITreader key ye 2
402262
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1 和 2的授權 顏色:黃色 材質:塑膠

根據要求
PITreader key ye 3
402263
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1、2 及 3的授權 顏色:黃色 材質:塑膠

根據要求
PITreader key ye 4
402264
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1、2、3 及 4的授權 顏色:黃色 材質:塑膠

根據要求
PIT m3.2p
402230
用於安裝控制站 並透過非接觸式按鍵和 按鍵選擇安全安裝 5 種操作模式的 PITm ode 電子選擇開關。4 種操作模式 OM1 至 OM4 及特 殊模式 OM5。透過 LED 顯示授權,Key ID 介面用於傳輸
傳收器密鑰 的K ...

根據要求
PITreader key ye 5
402265
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1、2、3、4 及 5的授權 顏色:黃色 材質:塑膠

根據要求
PITreader key ye 5 service
402269
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1、2、3、4 及 5(服務)的授權 顏色:黃色 材質:塑膠

根據要求
PIT m3.3p
402240
用於安裝控制站並透過非接觸式按鍵 和按鍵選擇 安全安裝 3 種操作模式的 PITmode 電子選擇開關。4 種操作模式 OM1 和 OM2及特殊模式 OM5。透過 LED 顯示授權,Key ID 介面用於 傳輸傳收器密鑰的Key ID 編號 ...

根據要求
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
配備 PITreader 密鑰的 PIgatebox(按鈕單元),具有 E-Stop緊急停止裝置(2NC/1 NO),2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 PITreader 密鑰,頂部 連接,M12,12-pin 公接頭和 M12,4-pi ...

根據要求
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop 啟用,由 E-STOP 緊急停止按鈕組成,可以 啟用/停用閃爍功能,無標誌且無 E-STOP 緊急停止符號,有具符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的脫落保護的接點模塊,並在有 M12/5-pin ...

根據要求
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,有 彈簧端子。

根據要求
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
配備 PITreader 密鑰的 PIgatebox(按鈕單元),具有 E-Stop緊急停止裝置(2NC/1 NO),2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 PITreader 密鑰,底部 連接,M12,12-pin 公接頭和 M12,4-pi ...

根據要求
PIT es2u
400532
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕,IP65,直徑 68 mm(大型版本), 無打印(無標誌),安裝直徑 22.3 mm。 ...

根據要求
PIT oe 4S
402311
配備 4 個 LED 按鈕的按鈕單元,包含固定螺帽。用於 PIT m4 SEU [402250] 的 可選配配件。

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途