text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 18 產品
PCOM sec br2
311502
PCOM,SecurityBridge,用於構建 VPN 通道的 VPN 伺服器, 支援 X.509 認證,2 個 RJ45 連接埠,USB 連接埠,1 個數位 輸入,1 個數位輸出,2 A,單極,模組供電 24 V DC 0.32 A,週 ...

根據要求
PCOM sec br1
311501
PCOM,SecurityBridge,用於構建 VPN 通道的 VPN 伺服器, 支援 X.509 認證,2 個 RJ45 連接埠,USB 連接埠,1 個數位 輸入,1 個數位輸出,2 A,單極,模組供電 24 V DC 0.32 A,週 ...

根據要求
Stripping Tool
380070
用於乙太網路和 SafetyNET p 纜線的快速且多接段剝線的工具,PU 1 組。

根據要求
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
Modbus/TCP 伺服器 與 EtherCAT 從屬之間的 PSSnet、閘道、標準、協定轉換器,支援透過 EtherCAT的 CANopen,可與 PSS 3000、PSS 4000、PMI、PMCprimo 及第三方產品一起使用,透 ...

根據要求
PSSnet GW1 MOD-CAN
311602
PSSnet,閘道,ModBus/TCP 與 CANopen 之間的協定轉換器, 支援 CiA 301 V4.2.0,用於 PSS 控制器,PMI, PMCprimo,RJ45 連接埠,9-pin D-Sub 插件接頭,電源電壓 24 V ...

根據要求
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus 可用於為 RevPi Connect 配備 868 MHz 無線 M-Bus。擴充模組的前側有用於連接天線(單元未 隨附天線)的 SMA 插座,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110. ...

根據要求
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP 可用於為 RevPi Connect 配備 169 MHz 無線 M-Bus。擴充模組的前側有用於連接天線(單元未 隨附天線)的 SMA 插座,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x ...

根據要求
RevPi DIO
Z9000012
用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的數位擴充模組 DIO,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,數位輸入的數量:14,數位輸出的數量: 14,每個輸 ...

根據要求
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
模組化閘道 PROFINET IRT,用於基礎模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的通訊模組,最多可連接兩個不同 通訊模組,外殼尺寸(高 x 寬 x 深): 96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 2 ...

根據要求
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
模組化閘道 EtherCAT,用於基礎模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的通訊模組,最多可連接兩個不同 通訊模組,外殼尺寸(高 x 寬 x 深): 96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20,連接 ...

根據要求
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
模組化閘道 Ethernet/IP,用於基礎模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的通訊模組,最多可連接兩個不同 通訊模組,外殼尺寸(高 x 寬 x 深): 96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20 ...

根據要求
RevPi DO
Z9000014
用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的數位擴充模組 DO,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,數位輸出的數量:16,每個輸出最大電流: 500 mA ...

根據要求
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN 可用於為 RevPi Connect 配備 CAN 匯流排 。在頂部上,該模組具有到 CAN 匯流排連接的 4-pin 接頭,波特速率:最高 1 MBit/s,外殼尺寸 (高 x 寬 x 深):96 x 22 ...

根據要求
RevPI AIO
Z9000015
用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的類比擴充模組 AIO,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,輸入通道的數量:6,輸出通道的數量:2,對於 電流、 ...

根據要求
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
模組化閘道 PROFIBUS,用於基礎模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的通訊模組,最多可連接兩個不同 通訊模組,外殼尺寸(高 x 寬 x 深): 96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20,連接 ...

根據要求
RevPi DI
Z9000013
用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的數位擴充模組 DI,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,數位輸入的數量:16 個。 ...

根據要求
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
用於 ConBridge 以連接個別 Revolution Pi 模組的跨接。僅適用於與 RevPi Con 擴充模組連接的 RevPi Connect。

根據要求
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
用於 PiBridge 以連接個別 Revolution Pi 模組的跨接。廣泛適用於所有 Revolution Pi 基礎與 擴充模組。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途