- 感測技術 (1102)
- 開關(選擇方案:控制元件) (638)
- 小型控制器 PNOZmulti (282)
- 控制器 (328)
- 機器人 (14)
- 驅動技術 (613)
- 網路 (28)
- 操作與監控 (239)
- 軟體 (13)
- 連接技術 (324)
可程式邏輯控制器
透過可程式設計與可程式的控制器,加上 I/O 系統 PSSuniversal 和遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2,就能以簡單靈活的方式建置安全與自動化的應用。
找到更多
找到 5 產品
比較產品的最大數量已到達,或該產品已在比較清單中
關閉
PSSu,性能提升的主要模組,控制系統 PSSu PLC,
故障安全和標準,PL e,SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,EtherNet/I ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PSSu,主要模組,控制系統 PSSu PLC,故障安全且標準,PL e,
SIL CL 3,2 個 M12 母接頭 4-pin D 編碼,SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP,原 UDP,原 TCP,EtherNet/ ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PSSu,主要模組,控制系統 PSSu PLC,故障安全且標準,PL e,
SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP,原 UDP,原TCP,
EtherNet/IP 轉接器,PROF ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於自動化系統 PSS 4000 中 PSS u2 的主模組,符合 IEC
61131 的 PLC,故障安全和標準,2 個 RJ45 插座接頭,SafetyNET p,
Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,microSD ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價