text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 347 產品
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線 接線,手動/自動啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:12.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線 接線,手動/自動啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:12.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止 、安全門。 ...

根據要求
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線 接線無接點間短路偵測,手動/自動啟動, 輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單通道 接線無接點間短路偵測,手動/自動啟動, 輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、 防 ...

根據要求
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、防護光柵。 ...

根據要求
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門 ...

根據要求
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門 ...

根據要求
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門 ...

根據要求
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,PU = 10 ...

根據要求
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門 ...

根據要求
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、塗層版本。 ...

根據要求
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 240 V AC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子, 監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安 ...

根據要求
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子, 監控 E-STOP 緊急停止、 ...

根據要求
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,符合 EN 50156 ...

根據要求
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子, 監控 E-STOP 緊急停止、安 ...

根據要求
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 24 V DC, 寬度:22.5 mm,插入 ...

根據要求
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線含/無跨接點短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC,寬度:22 ...

根據要求
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 24 V DC, 寬度:22.5 mm,插入 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途