text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 61 產品
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
用於監控 DC 和三相馬達的靜態監控繼電器,2 個 C/O 接點, 螺絲類型的插件端子,寬度 22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC/DC。

根據要求
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 415 V AC/DC,1 個 C/O 輸出,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA。寬度 225 mm,UB ...

根據要求
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 120 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB ...

根據要求
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 415 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB ...

根據要求
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 415 V AC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - AC/20 mA, 寬度 = 22.5 mm,UB ...

根據要求
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
接地故障監控繼電器可提供保護,防止電氣隔離 DC 與 AC 電壓供應中的絕緣故障 (200 kOhm),寬度 22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC/DC。 ...

根據要求
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 550 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB ...

根據要求
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
接地故障監控繼電器可提供保護,防止電氣隔離 DC 與 AC 電壓供應中的絕緣故障 (50 kOhm), 寬度 22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC/DC。 ...

根據要求
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 550 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB ...

根據要求
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 240 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB ...

根據要求
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 240 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB ...

根據要求
S1PN 550-690VAC 2c/o
890220
可偵測相位序列、 相位故障、三相電源的不對稱的相位序列監控繼電器,測量電壓 = 電源電壓,2 個 C/O 接點,寬度 22.5 mm,UB = 550 - 690 V AC。 ...

根據要求
S1PN 200-240VAC 2c/o
890200
可偵測相位序列、 相位故障、三相電源的不對稱的相位序列監控繼電器,測量電壓 = 電源電壓,2 個 C/O 接點,寬度 22.5 mm,UB = 220 - 240 V AC。 ...

根據要求
S1PN 400-500VAC 2c/o
890210
可偵測相位序列、 相位故障、三相電源的不對稱的相位序列監控繼電器,測量電壓 = 電源電壓,2 個 C/O 接點,寬度 22.5 mm,UB = 400 - 500 V AC。 ...

根據要求
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
監控單相電源的電壓監控繼電器 用作閾值元件、監控裝置及控制元件, 測量電壓用作電源電壓,2 個輔助接點 (C/O), 寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC、24 V AC、110 V AC、230 V AC。 ...

根據要求
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
監控單相電源的電壓監控繼電器 用作閾值元件、監控裝置及控制元件, 測量電壓用作電源電壓,2 個輔助接點 (C/O), 寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V AC、24 V AC、12 V AC、240 V AC。 ...

根據要求
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC,測量輸入對極性不敏感。 ...

根據要求
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC。 ...

根據要求
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
監控過壓與 欠壓值的電壓監控繼電器,以及三相電源的相序,40 - 400 Hz,測量電壓 400/440 V AC,寬度 22.5 mm,UB = 24 V DC,遲滯度 40%。 ...

根據要求
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 230 - 240 V AC。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途