text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 2 產品
PLID d1 C
784260
PNOZ,配件,用於 短路,跨接點短路和開路的雙線線路的安全線路檢測,用於 評估裝置 PNOZ e8.1p 的測試脈衝信號輸入, 1N/O 接點手動測試,採用 1N/C進行 連續測試,最大纜線長度 3000 m,配備彈簧式端子的 版本。 ...

根據要求
PLID d1
774260
PNOZ,配件,用於 短路的雙線線路的安全線路檢測,跨接點短路和開路,用於 評估裝置 PNOZ e8.1p 的測試脈衝信號輸入,採用 1N/O 接點進行手動測試,採用1N/C 進行 連續測試,最大纜線長度 3000 m,配備螺絲式端子的 版 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途