text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 308 產品
O300.GP.2-11246332
Z9000039
有背景抑制的擴散感測器,感測距離 30 - 100 mm,4-pin M8 公接頭,電晶體輸出(正向開關)

根據要求
PSEN opII4B-s-300-075
632132
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 750 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10 -55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-300-060
632131
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10 -55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-030
632021
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 300 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-045
632022
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 450 mm 無死角,電源電壓 24V, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-090
632025
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 900 mm 無死角,電源電壓 24V, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII4B-s-300-045
632130
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護(解析度 300 mm), 保護範圍高度 450 mm,電源電壓 24V,操作範圍 10 -55 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-060
632023
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-015
632020
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V。接頭:M12, 發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-135
632028
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1350 mm 無死角,電源電壓 24V, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII4H-s-30-105
632066
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1050 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3H-s-30-120
632027
安全防護光柵,類型 3,PL d,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1200 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII4H-s-30-090
632065
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 900 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII4H-s-30-030
632061
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 300 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII4H-s-30-060
632063
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3B-s-170-075
632102
安全防護光柵,類型 3,PL d,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 750 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4H-s-30-075
632064
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 750 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII4H-s-30-015
632060
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V。接頭 M12, 發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
PSEN opII3B-s-170-090
632103
安全防護光柵,類型 3,PL d,身體保護(解析度 170 mm), 保護範圍高度 900 mm,電源電壓 24V,操作範圍 0.2- 15 m, 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器:5-pin。裝置未隨附 連接纜線。 ...

根據要求
PSEN opII4H-s-30-150
632069
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1500 mm 無死角,電源電壓 24V。 接頭 M12,發射器:5-pin,接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線 。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途